ZHCAEL5 October 2024 TAS6584-Q1 , TAS6684-Q1
电感值、DCR、线性度和磁芯损耗对于音频性能至关重要。有关每个因素的详细影响,请参阅 LC 滤波器设计 和 2.1MHz D 类放大器的电感器选型指南 应用手册。通过参考数据表和测量电感器的 THD+N 来编制选择电感器指南,以便展示电感器性能。排名由设计目标决定。目标分为负载的输出功率、THD 和物理尺寸。
使用 TAS6584-Q1 器件典型应用执行了以下测试:采用 4 × BTL 输出配置,负载为 2Ω、4Ω 和 8Ω。PWM 开关频率设置为 480kHz,PVDD 电源为 24V、35V 和 45V。表 3-1 列出了测试的电感器。创建了图表,根据总体电流处理能力以及在不同阻抗负载下的所有可配置 LC 滤波器配置,对接受测试的电感器进行了比较。
| 器件型号 | 电感 (μH) | 尺寸 长 × 宽 × 高 (mm) |
LSAT (A) | LTEMP (A) | DCR (mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chilisin AMDCDY1010J0100MA2 | 10 | 10 × 9.5 × 10.85 | 12 | 5.8 | 22 |
| Chilisin AMDCDY1010J0150MA2 | 15 | 10 × 9.5 × 10.85 | 10 | 3.6 | 40 |
| Cyntec VAMV1009AA-100MM2 | 10 | 10.2 × 9.2 × 10.85 | 12 | 5.8 | 18 |
| Cyntec VAMV1009AA-150MM2 | 15 | 10.2 × 9.2 × 10.85 | 9 | 4.5 | 34 |
| Cyntec VAMV08089A-100MM2 | 10 | 8.15 × 8.0 × 8.9 | 8 | 4 | 33 |
| Coilmaster CMI-CMMPP8055H1-100M | 10 | 8.6 × 8.1 × 5 | 10.5 | 7 | 45 |
| Coilmaster CMI-TMMPB11120HL-150M | 15 | 11 × 11 × 12.5 | 11 | 8.5 | 40 |
| Coilmaster CMI-TMMPB09120HL-150M | 15 | 9 × 11 × 12.5 | 10.5 | 8 | 45 |
| Sagami DBE1316HH-100M | 10 | 15 × 10 × 16 | 11.1 | 6.2 | 9 |
| Sagami DLM1623M-100M | 10 | 15 × 15.9 × 23 | 15 | 6.4 | 9 |
| Sagami DLM1623M-150M | 15 | 15 × 15.9 × 23 | 11 | 5.2 | 17.6 |
| Sagami 7W14A-150M | 15 | 15.5 × 14 × 16 | 8.4 | 5.2 | 14 |
| Sunlord AMPR1009H-100MT | 10 | 10.2 × 9.2 × 10.8 | 12 | 9 | 18 |
| Murata DFE322520FD-1R0M=P2 | 1 | 3.2 × 2.5 × 2 | 7.5 | 4.1 | 22 |