ZHCAEL5 October 2024 TAS6584-Q1 , TAS6684-Q1
TAS6584-Q1 PPC3 GUI 软件提供了一种简单的方法来启用增益补偿双二阶滤波器 (BQ),并可调整设置来优化平坦的 LC 滤波器频率响应。
点击 Home 窗口中的 Audio Processing Options 框,将 Gain Compensation BQs 切换为 On(请参阅图 6-1)。
图 A-1 TAS6584-Q1 GUI 音频处理窗口在 Gain Compensation Biquads 页面上,选择 Combined 选项时,所有通道均由相同的设置来控制。每个通道还可以通过 Individual 选项进行单独配置。点击通道的开关滑块上的 ON 可以打开均衡器进程(Q 因子)。可以使用 I2C Monitor 窗口(点击图 6-2 中下部的 I2C 按钮)来记录均衡器的集成 DSP 寄存器设置。图 6-2 和图 6-3 是 图 2-3(2Ω 负载,使用 LC 滤波器 VAM1009AA-100MM/1μF + 1μH/0.22μF)调优均衡器设置的示例。图 6-4 和图 6-5 是 图 2-4(8Ω 负载,使用 LC 滤波器 VAM1009AA-100MM + 2.2μF)调优均衡器设置的示例。
图 A-2 TAS6584-Q1 GUI 增益补偿双二阶滤波器页面 - 2Ω
图 A-3 TAS6584-Q1 GUI I2C 监控器 - 2Ω
图 A-4 TAS6584-Q1 GUI 增益补偿双二阶滤波器页面 - 8Ω
图 A-5 TAS6584-Q1 GUI I2C 监控器 - 8Ω