ZHCAEH4A December 2019 – September 2024 ADS125H02 , ADS125P08 , MUX509
| 特性 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 通道数量 | 4 | 个差分通道 |
| 数据速率 | ≤10 | kSPS |
| 电压输入范围 | ±10.0 | V |
| 电流输入范围 | 0 至 20 | mA |
| 电压精度 | 0.05 典型值 | 0.10 最大值 | %FS |
| 电流精度 | 0.10 典型值 | 0.20 最大值 | %FS |
| AVDD | HV-AVDD | HV-AVSS |
|---|---|---|
| 5.0V | 15.0V | -15.0V |
此电路设计介绍了如何使用具有集成基准和可编程增益放大器 (PGA) 的 ADS125H02 在各种范围内进行电压和电流测量。
此电路可用于以下应用:
热电偶和 RTD 也是类似应用中使用的常见温度传感器。有关使用各种 RTD 接线配置进行精密 ADC 测量的更多信息,请参阅热电偶测量基本指南 应用报告。

| 规格 | 数据表值 | 误差 (ppm) 包括 ΔT = 90°C |
误差 (ppm) 假定进行了增益和失调电压校准 |
|---|---|---|---|
| 内部 VREF 初始精度(最大值) | 0.20% | 2000.000 | 1.325 |
| 内部 VREF 温度漂移(最大值) | 1ppm/°C | 90.000 | 90.000 |
| 内部 VREF 温度迟滞 (70ppm/105°C) | 60ppm/°C | 60.000 | 60.000 |
| 量化噪声 | 172.3nVRMS | 0.017 | 0.017 |
| 噪声 | 53μVRMS | 5.300 | 5.300 |
| INL | 0.001% | 10.000 | 10.000 |
| 失调电压 | 2500μV | 250.000 | 1.325 |
| 失调电压温漂 | 2000nV/°C | 18.000 | 18.000 |
| 增益误差 | 0.70% | 7000.000 | 1.325 |
| 增益误差温漂 | 4ppm/°C | 360.000 | 360.000 |
| 总误差(平方和根)[ppm] | 7294.124 | 376.507 | |
| 总误差(平方和根)[%FS] | 0.729 | 0.038 |


其中
在电压和电流测量中,由于增益小于 1,绝对输入电压必须为:
下图显示了衰减模式下 PGA 输入电压与 PGA 输出电压之间的关系。第一个 PGA 级配置为单位增益跟随器,第二个 PGA 级用于衰减差分输入并将信号共模电压转换为 AVDD/2 以驱动 ADC 输入。

ADS125H02 器件提供了四个 GPIO 引脚 (GPIO0–GPIO4),其中两个 GPIO 由专用引脚提供,另外两个 GPIO 与外部基准(REFP1 和 REFN1)共享引脚功能。GPIO 输入和输出电平以 AVDD 和 AGND 为基准,因此在这种情况下,逻辑输出电平设置为 5.0V。寄存器 3 和 4 中的以下位用于控制 GPIO:
在本例中,将 GPIO_CON[3:0] 设置为“0111”,将 GPIO_DIR[3:0] 设置为“1000”,而 GPIO_DAT[3:0] 的配置取决于连接的通道。MUX509 真值表和 GPIO_DAT 配置 表根据所选的输入通道显示了各个 GPIO[x] 位的配置。
| EN | GPIO2 | A1 | GPIO1 | A0 | GPIO0 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | MUX 禁用 |
| 1 | 0 | 0 | 通道 1 开启(电压): |
| 1 | 0 | 1 | 通道 2 开启(电压): |
| 1 | 1 | 0 | 通道 3 开启(电流): |
| 1 | 1 | 1 | 通道 4 开启(电流): |
数字低通滤波器对实现 Δ-Σ ADC 的功能至关重要,后者依赖过采样和噪声整形来减小带外量化噪声。ADS125H02 器件中提供了多种数字滤波器选项。选择数字滤波器时,请考虑以下权衡因素:
在此应用中,TI 建议使用 SINC1 滤波器实现低延迟 20SPS,如以下部分的伪代码示例所示。
有关 ADS125H02 器件中数字滤波器的更多信息,请参阅以下内容:
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 字段 | 寄存器值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 05h | MODE3 | GPIO_DAT[3:0] | 请参阅MUX509 真值表和 GPIO_DAT 配置 | GPIO 状态(用于控制外部多路复用器) |
| MODE2 | GPIO_DIR[3:0] | 1000 |
GPIO[2:0] 输出、GPIO[3] 输入 |
|
| MODE4 | GPIO_CON[3:0] | 0111 |
GPI0[2:0] 连接,GPIO[3] 断开连接 |
|
| 10h | MODE4 | MUX[2:0] | 000 | 内部 MUX |
| 10h | MODE4 | GAIN[3:0] | 0010 或 0011 | PGA - 分别为电压和电流测量提供增益 |
| 02h | MODE0 | DR[4:0] | 00100 | 数据速率:20SPS |
| 02h | MODE0 | FILTER[2:0] | 000 | 数字滤波器:SINC1 |
以下伪代码序列显示了设置器件和微控制器所需的步骤,该微控制器与 ADC 连接,以便在电压和电流测量时从 ADS125H0x 器件获取后续读数。专用的 DRDY 引脚指示新转换数据的可用性。在使用 STATUS 字节和 CRC 数据验证的情况下显示伪代码。从 ADS125H02 产品文件夹下载 ADS125H02 示例 C 代码 或直接通过以下链接访问:ADS125H02 示例 C 代码。
通用伪代码
Init:
{
Configure microcontroller for SPI master, mode 1 (CPOL = 0, CPHA = 1), SCLK freq = 8 MHz
Configure microcontroller GPIO for /DRDY as a falling edge triggered interrupt input
Set CS1 low;
Send 06h 00h A9h 00h;// RESET command to ensure proper reset after power-up
Set CS1 high;
// DELAY
Set CS1 low;
Send 46h 10h 82h 00h;// WREG to REF: Enable and select the internal 2.5V reference
Set CS1 high;
// NOTE: not necessary to issue a WREG to MODE0 command when using the default register values
Set CS1 low;
Send 42h 24h 5Ah 00h;// WREG to MODE0: Continuous conversion, low-latency filter, 20 SPS
Set CS1 high;
Set CS1 low;
Send 43h 08h 8Bh 00h;// WREG to MODE1: Continuous conversion, 605us conv. start delay
Set CS1 high;
Set CS1 low;
Send 44h 77h 9Ah 00h;// WREG to MODE2: Enable GPIO outputs on GPIO0, GPIO1, and GPIO2
Set CS1 high;
Set channelNumber = 1
Call Gain_Select()
Call Channel_Select()
// (OPTIONAL): For verification read back all register settings
Call Start_New_Conversion()
}
Loop:
{
Wait for DRDY falling edge interrupt...
Do you want to switch to the next channel?
{
channelNumber = (channelNumber + 1) % 4;
Call Gain_Select()
Call Channel_Select()
Call Start_New_Conversion()
}
Call Read_Data()
}
Channel_Select()
{
// NOTE:
// A0, A0 and EN are controlled by GPIO0, GPIO1 and GPIO2 respectively
// STATUS0 byte is always enabled
Set CS1 low;
// WREG to MODE3 register to set GPIO pin levels
If (channelNumber == 1)
Send 45h 44h 16h 00h;// EN=1; A1=A0=0
ElseIf (channelNumber == 2)
Send 45h 45h 11h 00h;// EN=1; A1=0; A0=1
ElseIf (channelNumber == 3)
Send 45h 46h 18h 00h;// EN=1; A1=1; A0=0
ElseIf (channelNumber == 4)
Send 45h 47h 1Fh 00h;// EN=1; A1=A0=1
Set CS1 high;
}
Gain_Select()
{
// NOTE:
// Using gain of 0.25 V/V for channels 1 & 2
// Using gain of 0.50 V/V for channels 3 & 4
// Always select AINP = AIN1 and AINN = AIN0 for analog inputs
Set CS2 low;
// WREG to MODE4 register to configure PGA gain
If (channelNumber <= 2)
Send 50h 02h D5h 00h;// Gain = 0.25 V/V
Else
Send 50h 03h D2h 00h;// Gain = 0.50 V/V
Set CS2 high;
}
Start_New_Conversion()
{
Set CS1 low;
Send 08h 00h 7Fh 00h;// START command
Set CS1 high;
}
Read_Data()
{
Set CS1 low;
Send 12h 00h AAh 00h 00h 00h 00h 00h 00h;
Receive FFh 12h 00h AAh [STATUS] [MSB] [MID] [LSB] [CRC]
Set CS1 high;
// Cast, concatenate, and sign-extend 24-bit data to signed 32-bit datatype
signedValue = (((int32_t) [MSB] << 24) + ((int32_t) [MID] << 16) + ((int32_t) [LSB] << 8)) >> 8;
// Convert ADC value to voltage (LSBsize = 2*VREF/GAIN)
// NOTE:
// Using gain of 0.25 V/V for channels 1 & 2
// Using gain of 0.50 V/V for channels 3 & 4
VoltageReading = (LSBsize * signedValue);
If (channelNumber > 2)
CurrentReading = (VoltageReading / BurdenResistance);
}
| 器件 | 主要特性 | 链接 | 其他可能的器件 |
|---|---|---|---|
| 具有集成 PGA 和电压基准的模数转换器 (ADC) | |||
| ADS125H02 | 具有 ±20V 输入、PGA、IDAC、GPIO 和 VREF 的 24 位、40kSPS、双通道 Δ-Σ ADC | 具有 ±20V 输入、PGA、IDAC、GPIO 和 VREF 的 24 位、40kSPS、双通道 Δ-Σ ADC | 精密 ADC |
| ADS125H01 | 具有 ±20mV 至 ±20V 输入的 24 位、40kSPS、单通道 Δ-Σ ADC | 具有低噪声 PGA 和 ±20V 输入的 24 位、40kSPS、单通道 Δ-Σ ADC | |
| 可编程增益放大器 (PGA) | |||
| PGA280 | 4 通道、零漂移、高电压可编程增益放大器 (PGA) | 零漂移、HV 可编程增益放大器 | 模拟开关与多路复用器 |
| PGA281 | 1 通道、零漂移、高电压可编程增益放大器 (PGA) | 零温漂、高电压可编程增益放大器 | |
| 模拟多路复用器 | |||
| MUX509 | 差分或双通道 4:1、36.0V 精密模拟多路复用器 | 6.7pF 导通状态电容、36V、4:1、2 通道模拟多路复用器 | 模拟开关与多路复用器 |
| MUX36D04 |
差分或双通道 4:1、36.0V 精密模拟多路复用器 更低的漏电流 |
1pA 导通状态漏电流、36V、4:1、双通道精密模拟多路复用器 | |
| TMUX6104 |
单端 4:1、±16.5V、精密模拟多路复用器 最低漏电流、最低导通电容 |
5pA 导通状态漏电流、±16.5V、4:1、单通道精密模拟多路复用器 | |
| CD4052 |
差分或双通道 4:1、±10.0V 模拟多路复用器 最低成本 |
20V、4:1、双通道通用多路复用器 | |
ADS125H02 器件需要三个模拟电源(高压电源 HV_AVDD 和 HV_AVSS,低压模拟电源 AVDD)和一个数字电源 (DVDD)。该电路假设 HV_AVDD 和 HV_AVSS 采用双极电源 (±15.0V) 并使用一个 5.0V 电源。下表显示了三种参考设计的规格,这些设计可由 24.0V 标称输入电压提供电源。
| PMP10532 | PMP10516 | TIDA-00689 | ||
|---|---|---|---|---|
| VIN 范围 (V) | 19.0V-30.0V | 20.4V-28.8V | 16.0V-32.0V | |
| 输入类型 | DC | |||
| VOUT (V) | 输出 1 | 15.0 | ||
| 输出 2 | -15.0 | |||
| 输出 3 | 5.00 | |||
| IOUT(maximum) (A) | 输出 1 | 0.200 | 0.200 | 0.601 |
| 输出 2 | 0.200 | 0.060 | 0.601 | |
| 输出 3 | 1.000 | 0.100 | 0.200 | |
| POUT(maximum) (W) | 输出 1 | 3.0 | 3.0 | 0.5 |
| 输出 2 | 3.0 | 0.9 | ||
| 输出 3 | 5.0 | 0.5 | ||
| 隔离 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VIN = 24V 和最大 IOUT 下的总效率 | 86.0% | 78.8% | 44.0% | |
| 封装 | 60.0mm × 30.0mm | 大约 60.0mm × 35.0mm | 12.7mm × 40.8mm | |
| 拓扑 | Fly-Buck™ | Fly-Buck™ + 线性稳压器 | Fly-Buck™ + 双电源转换器 | |