ZHCAEF4B September   2024  – August 2025 TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5233

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 簧片开关
    2. 1.2 霍尔效应传感器
    3. 1.3 隧道磁阻 (TMR) 传感器
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 技术复杂性和成本
    2. 2.2 灵敏度轴
      1. 2.2.1 霍尔效应开关
      2. 2.2.2 TMR 开关
      3. 2.2.3 簧片开关
    3. 2.3 机械限制
    4. 2.4 功耗
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

总结

检测技术的进步不断促进推出可提高整体系统可靠性的低功耗器件。与 TMR 传感器相比,TMAG5233 和 TMAG5133 等霍尔效应传感器能够以更低的制造成本和相当的灵敏度阈值提供同等低功耗磁检测。

表 3-1 技术比较
参数霍尔效应使用集中器时的霍尔效应TMR簧片开关
成本最低低高最高
检测方向垂直或平面内(X、Y、Z)垂直或平面内(X、Y、Z)通常为平面内(X、Y)垂直或平面内,具体取决于构造
处理标准 PCB 组装标准 PCB 组装标准 PCB 组装通常需要手动安装
电流消耗低至 0.55μA低至 0.5μA<0.3μA零电流
典型工作阈值 (BOP)1mT1mT低至 0.3mT<5mT
强磁场造成的永久性损坏无无一些器件在低至 100mT 的磁场下可能会受损罕见

要进一步探索低功耗和平面磁性开关选项,请参阅表 3-2。

表 3-2 相关器件
器件等级灵敏度方向封装选项平均电流 (μA)
TMAG5233商用级平面内SOT23-3(DBV)

2.7μA (40Hz)

0.55μA (5Hz)

TMAG5133商用级平面内X1LGA (ZFC)

2.7μA (40Hz)

1.8μA (20Hz)

TMAG5134商用级平面内

SOT23-3 (DBV)

X1LGA (ZFC)

0.5μA (1.25Hz)

0.6μA (5Hz)

0.9μA (10Hz)

1.4μA (20Hz)

DRV5032商用级垂直

SOT23-3(DBV)

TO-92(LPG)

X2SON(DMR)

5.7μA (80Hz)

1.6μA (20Hz)

0.69μA (5Hz)

TMAG5231商用级垂直

SOT23-3(DBV)

X2SON (DMR)

16μA (216Hz)

2μA (20Hz)

1.3μA (10Hz)

TMAG5123 (Q1)商用级(汽车级)平面内SOT23-3 (DBV)3.5mA (10kHz)