ZHCAEF4B September   2024  – August 2025 TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5233

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 簧片开关
    2. 1.2 霍尔效应传感器
    3. 1.3 隧道磁阻 (TMR) 传感器
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 技术复杂性和成本
    2. 2.2 灵敏度轴
      1. 2.2.1 霍尔效应开关
      2. 2.2.2 TMR 开关
      3. 2.2.3 簧片开关
    3. 2.3 机械限制
    4. 2.4 功耗
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

功耗

尽管存在机械限制,但簧片开关通过引入永磁体以及随之产生的电磁力拉动簧片,达到了零功耗设计的目标。

霍尔效应传感器和 TMR 传感器都需要通过检测元件的偏置电流,该电流受洛伦兹力(霍尔效应)或量子隧穿 (TMR) 的影响。TMR 传感器的典型阻抗高于霍尔效应传感器,因此在相同的输入电压下,TMR 传感器产生的电流更低。TMR 传感器通常能在 1μA 或更低电流下实现平均工作电流。

但是,在许多电池供电的应用中,霍尔效应传感器仍然可以与 TMR 竞争。两个传感器的典型工作行为都是使用所需的有源偏置电流,定期对传感器进行采样。在两次采样之间,传感器会在预定的时间段内处于低功耗状态。在这种低功耗状态下,霍尔效应传感器可以消耗极少的功率。

例如,TMAG5233 和 TMAG5133 在设计上非常适合低功耗开关应用,例如监控与人机交互 (HMI)。在这些情况下,数据刷新率会保持非常低,以减少检测元件的总运行时间。为了更大限度地减小 TMAG5233 的平均电流,提供了 5Hz 的采样率,以实现约 0.55μA 的典型工作电流。对于 TMAG5133,提供了 20Hz 的采样率,以实现约 1.8μA 的典型工作电流。

对于要求更苛刻的应用,TMAG5134 在以 1.25Hz 的频率进行采样时可消耗数百纳安的电流,同时集成了磁通集中器,可保持高灵敏度。