ZHCAEF4B September   2024  – August 2025 TMAG5133 , TMAG5134 , TMAG5233

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 簧片开关
    2. 1.2 霍尔效应传感器
    3. 1.3 隧道磁阻 (TMR) 传感器
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 技术复杂性和成本
    2. 2.2 灵敏度轴
      1. 2.2.1 霍尔效应开关
      2. 2.2.2 TMR 开关
      3. 2.2.3 簧片开关
    3. 2.3 机械限制
    4. 2.4 功耗
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

霍尔效应传感器

霍尔效应是由 Edwin Hall 发现的。他发现,当电流通过正交施加磁场的导体时,洛伦兹力会在导体上产生可测量的电压。

洛伦兹力源于带电粒子在电磁场中的运动,如图 1-4 所示并在方程式 1 中描述。

 洛伦兹力图 1-4 洛伦兹力
方程式 1. F⇀L = q (E⇀ + v⇀×B⇀)

当电流通过磁场时,我们观察到了霍尔效应,如图 1-5 所示。

 霍尔效应图 1-5 霍尔效应

当对导电霍尔元件施加电流并将其置于磁场中时,与电流正交的导体上会产生线性变化的电压,可生成多种输出格式,有助于跟踪源磁体的位置)。

需要特别留意开关格式。当电压被放大并驱动到比较器结构中时,如图 1-6 所示,电压可用于产生二进制输出响应,如图 1-7 所示。该器件可以针对多种运行阈值和释放阈值(通常分别称为 BOP 和 BRP)进行设置,并且可以设置为以不同的间隔进行采样,以限制电流消耗。

 TMAG5233 方框图图 1-6 TMAG5233 方框图
 全极开关输出图 1-7 全极开关输出

这项技术可轻松集成到半导体工艺中。以往,霍尔元件的灵敏度与 PCB 表面垂直,可以检测类似图 1-8 中 B-Field 矢量的 Z 分量,但最近的器件还能够实现在 X 或 Y 方向检测水平矢量分量的平面内感应元件。图 1-9 中显示了该灵敏度。

 DRV5032 垂直灵敏度图 1-8 DRV5032 垂直灵敏度
 TMAG5233 平面内灵敏度图 1-9 TMAG5233 平面内灵敏度

与电流流经电阻最小的路径的方式类似,磁场自然集中在影响极小传播的材料中(低磁阻)。磁通集中器是低磁阻结构,旨在为磁场提供低损耗路径。通过策略性地利用磁通集中器,工程师可以有效地引导和操纵磁场以满足特定的设计要求。

TMAG5134 等器件在其设计中直接整合了磁通集中器,以提高霍尔元件的灵敏度。这些封装内集中器形成了一条低磁阻路径,该路径将磁场引导并聚焦到集成式霍尔传感器上。值得注意的是,磁通集中器被动运行,不消耗功率并提高灵敏度,可实现低至 ±1mT 的阈值。