ZHCAEA7
August 2024
AM62P
1
摘要
商标
1
引言
2
AM62Px 处理器
2.1
主要特性和优势
2.2
AM62P 显示子系统
2.3
AM62P 显示子系统时钟架构
3
显示信号和时序参数
4
集成步骤 (Linux®)
4.1
Linux® 叠加层文件
4.2
时序信息
5
集成步骤 (RTOS)
6
术语
2.1
主要特性和优势
AM62Px 处理器具有以下特性和优势:
借助
Linux®
和
Android™
SDK 以及实时功能安全和信息安全 SDK 专注于创新和快速开发。
利用通过 OLDI (LVDS)(1 个 OLDI-DL、1 个或 2 个 OLDI-SL)、DSI 或 DPI 实现的三路显示以及新一代 3D 图形处理单元 (GPU) 和 4K 视频加速,满足下一波 HMI 设计的需求。
使用 Arm Cortex-A53 中央处理单元 (CPU) 及开源 AI 软件和工具提供智能功能,例如面部识别和非接触式 HMI。