ZHCAEA7
August 2024
AM62P
1
摘要
商标
1
引言
2
AM62Px 处理器
2.1
主要特性和优势
2.2
AM62P 显示子系统
2.3
AM62P 显示子系统时钟架构
3
显示信号和时序参数
4
集成步骤 (Linux®)
4.1
Linux® 叠加层文件
4.2
时序信息
5
集成步骤 (RTOS)
6
术语
6
术语
LVDS
低电压差分信号
OLDI
开放式 LVDS 显示接口
RTOS
实时操作系统
SoC
片上系统
HMI
人机界面
SDK
软件开发套件
OLDI-SL
OLDI-单链路
OLDI-DL
OLDI-双链路
DSI
显示串行接口
DPI
显示并行接口
MIPI
移动产业处理器接口
RGB
红色、绿色、蓝色
DSS
显示子系统
PLL
锁相环
HSYNC
水平同步
VSYNC
垂直同步
DRDY
数据就绪、数据使能
DE
数据使能
VBP
垂直后沿
VFP
垂直前沿
HBP
水平后沿
HFP
水平前沿
OS
操作系统