ZHCAEA7
August 2024
AM62P
1
摘要
商标
1
引言
2
AM62Px 处理器
2.1
主要特性和优势
2.2
AM62P 显示子系统
2.3
AM62P 显示子系统时钟架构
3
显示信号和时序参数
4
集成步骤 (Linux®)
4.1
Linux® 叠加层文件
4.2
时序信息
5
集成步骤 (RTOS)
6
术语
2.2
AM62P 显示子系统
AM62P DSS 具有以下特性:
通过 OLDI (LVDS)(1 个 OLDI-DL、1 个或 2 个 OLDI-SL)、DSI 或 DPI 实现三路显示支持
OLDI-SL:60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟)
OLDI-DL:60fps 时高达 3840 x 1080(150MHz 像素时钟)
MIPI®
DSI:具有 4 通道 MIPI® D-PHY,在 60fps 下支持高达 3840 x 1080(300MHz 像素时钟)
DPI(24 位 RGB 并行接口):60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟)
具有硬件叠加支持的四条显示流水线。每个显示屏最多可使用两条显示流水线。
支持定帧检测和数据正确性检查等安全功能。
图 2-2
展示了 DSS 方框图。
图 2-2
DSS 方框图