ZHCAE92
July 2024
TDP2004
1
摘要
商标
1
引言
2
访问方法
2.1
引脚配置 (strap) 模式
2.2
SMBus/I2C 主模式
2.3
SMBus/I2C 辅助模式
3
寄存器映射
3.1
共享寄存器
3.2
通道寄存器
4
RX 均衡控制设置
5
平坦增益
6
RX 均衡和平坦增益选择矩阵
7
TDP2004 编程示例
7.1
通过寄存器编程进行 PD 控制
7.2
通过寄存器编程进行广播通道 CTLE 指数/平坦增益选择(CTLE 指数 2,平坦增益 0dB)
7.3
通过寄存器编程进行单个通道 CTLE 指数/平坦增益选择(CTLE 指数 2,平坦增益 0dB)
8
总结
9
参考资料
9
参考资料
德州仪器 (TI),
TDP2004 原理图检查清单
应用手册。
德州仪器 (TI):
TDP2004 四通道 20Gbps DisplayPort 2.1 线性转接驱动器
数据表。
德州仪器 (TI):
DS320PR410 编程指南
。