ZHCAE92 July 2024 TDP2004
TDP2004 具有五个 5 电平输入引脚:MODE、EQ0/ADDR0、EQ1/ADDR1、GAIN/SDA 和 TEST/SCL。
这些 5 电平输入使用外部电阻器来帮助设置五个有效电平,如表 2-1 所示。
| 电平 | 设置 |
|---|---|
| L0 | 1kΩ 至 GND |
| L1 | 8.25kΩ 至 GND |
| L2 | 24.9kΩ 至 GND |
| L3 | 75kΩ 至 GND |
| L4 | 悬空 |
TDP2004 可通过 MODE 引脚配置为三种不同的模式。
| 电平 | 配置 |
|---|---|
| L0 | 引脚配置 (strap) 模式 |
| L1 | SMBus/I2C 主模式 |
| L2 | SMBus/I2C 辅助模式 |
| L3 和 L4 | 保留 |
引脚配置 (strap) 模式 - TDP2004 控制配置仅由配置 (strap) 引脚完成。
SMBus/I2C 主模式 - TDP2004 控制配置从外部 EEPROM 自动读取。
SMBus/I2C 辅助模式 - TDP2004 控制配置通过外部串行管理总线 (SMBus/I2C) 控制。