ZHCAE92 July 2024 TDP2004
| CTLE 指数 | 平坦增益 | 寄存器范围偏移 0x01 | 寄存器范围偏移 0x03 |
|---|---|---|---|
|
0 |
-6dB |
0x80 |
0x00 |
|
0 |
-4dB |
0x80 |
0x01 |
|
0 |
-2dB |
0x80 |
0x03 |
|
0 |
0dB(默认值) |
0x80 |
0x05 |
|
0 |
2dB |
0x80 |
0x07 |
|
1 |
-6dB |
0x88 |
0x00 |
|
1 |
-4dB |
0x88 |
0x01 |
|
1 |
-2dB |
0x88 |
0x03 |
|
1 |
0dB(默认值) |
0x88 |
0x05 |
|
1 |
2dB |
0x88 |
0x07 |
|
2 |
-6dB |
0x98 |
0x00 |
|
2 |
-4dB |
0x98 |
0x01 |
|
2 |
-2dB |
0x98 |
0x03 |
|
2 |
0dB(默认值) |
0x98 |
0x05 |
|
2 |
2dB |
0x98 |
0x07 |
|
默认值 |
-6dB |
0x00 |
0x00 |
| 默认值 |
-4dB |
0x00 |
0x01 |
| 默认值 |
-2dB |
0x00 |
0x03 |
| 默认值 |
0dB(默认值) |
0x00 |
0x05 |
| 默认值 |
2dB |
0x00 |
0x07 |
|
5 |
-6dB |
0x00 |
0x08 |
|
5 |
-4dB |
0x00 |
0x09 |
|
5 |
-2dB |
0x00 |
0x0B |
|
5 |
0dB(默认值) |
0x00 |
0x0D |
|
5 |
2dB |
0x00 |
0x0F |
|
6 |
-6dB |
0x08 |
0x08 |
|
6 |
-4dB |
0x08 |
0x09 |
|
6 |
-2dB |
0x08 |
0x0B |
|
6 |
0dB(默认值) |
0x08 |
0x0D |
|
6 |
2dB |
0x08 |
0x0F |
|
7 |
-6dB |
0x10 |
0x08 |
|
7 |
-4dB |
0x10 |
0x09 |
|
7 |
-2dB |
0x10 |
0x0B |
|
7 |
0dB(默认值) |
0x10 |
0x0D |
|
7 |
2dB |
0x10 |
0x0F |
|
8 |
-6dB |
0x18 |
0x18 |
|
8 |
-4dB |
0x18 |
0x19 |
|
8 |
-2dB |
0x18 |
0x1B |
|
8 |
0dB(默认值) |
0x18 |
0x1D |
|
8 |
2dB |
0x18 |
0x1F |
|
9 |
-6dB |
0x20 |
0x18 |
|
9 |
-4dB |
0x20 |
0x19 |
|
9 |
-2dB |
0x20 |
0x1B |
|
9 |
0dB(默认值) |
0x20 |
0x1D |
|
9 |
2dB |
0x20 |
0x1F |
|
10 |
-6dB |
0x29 |
0x38 |
|
10 |
-4dB |
0x29 |
0x39 |
|
10 |
-2dB |
0x29 |
0x3B |
|
10 |
-2dB |
0x29 |
0x3D |
|
10 |
0dB(默认值) |
0x29 |
0x3F |
|
11 |
-6dB |
0x31 |
0x38 |
|
11 |
-4dB |
0x31 |
0x39 |
|
11 |
-2dB |
0x31 |
0x3B |
|
11 |
0dB(默认值) |
0x31 |
0x3D |
|
11 |
2dB |
0x31 |
0x3F |
|
12 |
-6dB |
0x41 |
0x38 |
|
12 |
-4dB |
0x41 |
0x39 |
|
12 |
-2dB |
0x41 |
0x3B |
|
12 |
0dB(默认值) |
0x41 |
0x3D |
|
12 |
2dB |
0x41 |
0x3F |
|
13 |
-6dB |
0x51 |
0x38 |
|
13 |
-4dB |
0x51 |
0x39 |
|
13 |
-2dB |
0x51 |
0x3B |
|
13 |
0dB(默认值) |
0x51 |
0x3D |
|
13 |
2dB |
0x51 |
0x3F |
|
14 |
-6dB |
0x52 |
0x78 |
|
14 |
-4dB |
0x52 |
0x79 |
|
14 |
-2dB |
0x52 |
0x7B |
|
14 |
0dB(默认值) |
0x52 |
0x7D |
|
14 |
2dB |
0x52 |
0x7F |
|
15 |
-6dB |
0x5B |
0x78 |
|
15 |
-4dB |
0x5B |
0x79 |
|
15 |
-2dB |
0x5B |
0x7B |
|
15 |
0dB(默认值) |
0x5B |
0x7D |
|
15 |
2dB |
0x5B |
0x7F |
|
16 |
-6dB |
0x64 |
0x78 |
|
16 |
-4dB |
0x64 |
0x79 |
|
16 |
-2dB |
0x64 |
0x7B |
|
16 |
0dB(默认值) |
0x64 |
0x7D |
|
16 |
2dB |
0x64 |
0x7F |
|
17 |
-6dB |
0x6D |
0x78 |
|
17 |
-4dB |
0x6D |
0x79 |
|
17 |
-2dB |
0x6D |
0x7B |
|
17 |
0dB(默认值) |
0x6D |
0x7D |
|
17 |
2dB |
0x6D |
0x7F |
|
18 |
-6dB |
0x76 |
0x78 |
|
18 |
-4dB |
0x76 |
0x79 |
|
18 |
-2dB |
0x76 |
0x7B |
|
18 |
0dB(默认值) |
0x76 |
0x7D |
|
18 |
2dB |
0x76 |
0x7F |
|
19 |
-6dB |
0x7F |
0x78 |
|
19 |
-4dB |
0x7F |
0x79 |
|
19 |
-2dB |
0x7F |
0x7B |
|
19 |
0dB(默认值) |
0x7F |
0x7D |
|
19 |
2dB |
0x7F |
0x7F |