ZHCAE92 July   2024 TDP2004

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2访问方法
    1. 2.1 引脚配置 (strap) 模式
    2. 2.2 SMBus/I2C 主模式
    3. 2.3 SMBus/I2C 辅助模式
  6. 3寄存器映射
    1. 3.1 共享寄存器
    2. 3.2 通道寄存器
  7. 4RX 均衡控制设置
  8. 5平坦增益
  9. 6RX 均衡和平坦增益选择矩阵
  10. 7TDP2004 编程示例
    1. 7.1 通过寄存器编程进行 PD 控制
    2. 7.2 通过寄存器编程进行广播通道 CTLE 指数/平坦增益选择(CTLE 指数 2,平坦增益 0dB)
    3. 7.3 通过寄存器编程进行单个通道 CTLE 指数/平坦增益选择(CTLE 指数 2,平坦增益 0dB)
  11. 8总结
  12. 9参考资料

通过寄存器编程进行 PD 控制

向通道寄存器 0x85(通道基址寄存器 0x80 + PD 覆盖寄存器偏移 0x05)处的器件 0 和器件 1 组 0 寄存器进行广播写入,值为 0x80,以便将所有通道断电。

  • <I2c_srite addr= "0x18" count = "0" radix"16">85 80</i2c write>
  • <I2c_srite addr= "0x1A" count = "0" radix"16">85 80</i2c write>

向通道寄存器 0x85(通道基址寄存器 0x80 + PD 覆盖寄存器偏移 0x05)处的器件 0 和器件 1 组 0 寄存器进行广播写入,值为 0x7F,以便为所有通道供电。

  • <I2c_srite addr= "0x18" count = "0" radix"16">85 7F</i2c write>
  • <I2c_srite addr= "0x1A" count = "0" radix"16">85 7F</i2c write>