ZHCAE86 July 2024 TUSB564-Q1
作为测试的起点,信号路径中使用了两根 2 米长的 USB-C 电缆。一根电缆放置在 TUSB564-Q1 之前,另一根电缆放置在 TUSB564-Q1 之后。该工作台板上的短前置通道和后置通道 FR4 布线会增加额外的损耗。USB-C 主机连接到上游,并且在下游 USB 电缆的末端进行测量。
图 3-1 USB 4 米系统方框图在此测试中,TUSB564-Q1 使用的均衡设置为 #3。这会在下行端口上添加 2.2dB 的增益。图 3-2 展示了在该系统的下行端进行 5G 远端 USB 合规性测试的结果。
图 3-2 USB 4 米系统测试结果在此配置下,5G USB 合规性测试能够顺利通过,而不会出现任何问题。眼图展示了定义的眼图张开度和转换区域。