ZHCAE86 July   2024 TUSB564-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2支持 DisplayPort 交替模式的 USB Type-C
    1. 2.1 USB Type-C 基础知识
    2. 2.2 添加 USB3
    3. 2.3 添加 DisplayPort 交替模式
  6. 3USB 4 米系统
  7. 4USB 9 米系统
  8. 5DisplayPort 4.6 米系统
    1. 5.1 5.4Gbps
    2. 5.2 8.1Gbps
  9. 6DisplayPort 9.2 米系统
  10. 7总结
  11. 8参考资料

添加 USB3

通过 USB-C 端口以更高的数据速率传输数据时,需要使用 TX 和 RX 超高速线路。USB-C 端口具有四个差分通道,专用于高速数据传输。这些通道是 TX1、RX1、TX2 和 RX2。

 USB Type-C 引脚排列图 2-1 USB Type-C 引脚排列

超高速线路的一个常见用途是通过一对 TX 和 RX 通道传输 USB3 数据。建立 USB-C 连接时,电缆方向用于选择最终通过哪对 TX/RX 通道传输数据。电缆未翻转时使用 TX1 和 RX1,而电缆翻转时则使用 TX2 和 RX2。这些分别称为正常方向 和翻转方向。需要使用 USB3 数据多路复用器来从两个方向选择正确的通道。