ZHCAE86 July 2024 TUSB564-Q1
在模拟长电缆 USB 系统时,信号路径中使用了两根 4.5 米的 USB-C 电缆。一根电缆放置在 TUSB564-Q1 之前,另一根电缆放置在 TUSB564-Q1 之后。该工作台板上的短前置通道和后置通道 FR4 布线会增加额外的损耗。USB-C 主机连接到上游,并且在下游 USB 电缆的末端进行测量。
图 4-1 USB 9 米系统方框图在此测试中,TUSB564-Q1 使用的均衡设置为 #9。这会在下行端口上添加 7.0dB 的增益。图 3-2 展示了在该系统的下行端进行 5G 远端 USB 合规性测试的结果。
图 4-2 USB 9 米系统测试结果同样,在此配置下,5G USB 合规性测试能够顺利通过,而不会出现任何问题。TUSB564-Q1 的均衡作用是抵消两根 4.5 米长电缆额外产生的插入损耗。这样眼图就可以保持上述图表中所示的既定形状。需要注意的一点是,在此测试和 4 米系统测试之间,差分输出电压有所下降。这是正常现象,因为 TUSB564-Q1 是一款线性转接驱动器,无法改变信号的输出摆幅。如果应用需要长通道传输,则调整主机的输出摆幅有助于应对此情况。