ZHCAE86 July 2024 TUSB564-Q1
在开始测试示例 DisplayPort 系统时,信号路径中使用了一根 4.6 米长的 DisplayPort 电缆。该电缆放置在 TUSB564-Q1 之前,并且一个示波器直接连接到 TUSB564-Q1 工作台板的下游。该工作台板上的短前置通道和后置通道 FR4 布线会增加额外的损耗。一个 DisplayPort 源连接到上游,并在下游示波器上进行测量。
图 5-1 DisplayPort 4.6 米系统方框图此测试以 5.4Gbps 和 8.1Gbps 速率运行,以显示数据速率对信号质量的影响。数据速率越快的信号对插入损耗越敏感,在经过有损耗的通道后需要更多均衡才能恢复。