ZHCAE83 July 2024 TMUX9832 , TX7516
本应用手册阐述了使用 TI 的高压多路复用器提高超声波扫描仪的便携性所具有的优势和局限性。当超声波设计图像质量目标允许降低最大发射孔径或图像帧速率时,多路复用器使设计人员能够降低设计的功耗、设计尺寸和系统总成本。由于许多便携式超声波设备可以利用这种较小的发射孔径来获得图像质量目标,因此使用超声波多路复用器是一种降低系统功耗、设计尺寸和成本并提高最终产品便携性和性价比的好方法。
随着在 TI 高压多路复用器器件的帮助下不断开发紧凑型低功耗超声波设计,此成像技术得以广泛使用。随着时间的推移,每位医生都将可用到支持无创诊断技术的手持超声波扫描仪,就像听诊器一样。在无损检验(用于识别材料、组件或结构中的缺陷、不一致或瑕疵)等领域中,超声波成像技术的其他应用也可从 TI 高压多路复用器器件的功耗和尺寸优势中获益。