ZHCAE83 July 2024 TMUX9832 , TX7516
本节介绍用于创建 64 通道系统的两种不同的超声波发送器前端架构(图 2-1)。这两种架构均采用 TX7516(具有发送/接收开关和片上波束形成器的 ±100V 五级 16 通道发送器)。后一个架构采用 TMUX9832,这是一款具有闩锁效应抑制的 5V 电源 220V 高压 1:1、32 通道开关。
第一个架构由四个并行的 TX7516 发送器组成。在此配置中,可以同时驱动全部 64 个通道。每个 TX7516 在发送接收模式下耗散 77mW/通道,在连续波 (CW) 模式下耗散高达 197mW/通道。对于四个发送器,这相当于 4.93W 至 12.6W 的功耗范围。每个发送器 IC 均为 100mm^2,IC 总面积为 400mm^2。
第二个架构包含两个 TX7516 发送器,它们连接到两个 TMUX9832 多路复用器。在此配置中,一次只从两个发送器驱动 32 个通道。开关将信号路由到相应的传感器元件,在每组 32 个通道之间交替以构成全部 64 个通道。当以 50kHz 的频率切换全部 32 个通道时,TMUX9832 的典型动态功耗为 9.5mW。两个发送器和两个开关一起的功耗可以是从 2.47W 到 6.31W 之间的任何功耗。与全部采用发送器的设计相比,这相当于功耗降低了近 50%。每个多路复用器 IC(采用 BGA 封装)为 56.25mm^2,IC 总面积为 312.5mm^2,相当于尺寸缩减了 22%。
表 2-1 总结了前面概述的两种架构在功耗和尺寸方面的比较情况。
| 四个 16 通道发送器 |
两个 16 通道发送器, |
采用多路复用器实现的减少量 (%) | |
|---|---|---|---|
| 功耗 — B 模式 (W) | 4.93 | 2.47 | 49.7% |
| 功耗 — CW 模式 (W) | 12.6 | 6.31 | 49.8% |
| IC 面积 (mm^2) | 400 | 312.5 | 21.9% |
另一种潜在的选择是使用四个 TX7516 器件(无多路复用器),但一次仅操作两个 TX7516 IC,总共发送 32 个通道。在本例中,对于 B 模式,此设计的总功耗可以为 2.496W,其中发送通道的功耗为 77mW/通道 ×32,而两个不发送的 TX7516 IC 的总功耗可为 16mW/IC ×2。对于此配置,两个 16 通道 TX7516 发送器和两个 32 通道 TMUX9832 开关架构的功耗改善仅提高 1%。但是,如果电路板上仍有四个发送器,IC 面积仍可能按相同的数量增大,客户还需要考虑采用四个 TX7516 IC 与两个 TX7516 IC 和两个 TMUX9832 IC 的价格差异。