ZHCAE83 July   2024 TMUX9832 , TX7516

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2前端架构比较
  6. 3具有多路复用器开关的发送器的布线拓扑
  7. 4布局示例 — 采用 TMUX9832 BGA 封装的交织输入
  8. 5扩展架构以实现通道数更高的系统
  9. 6总结
  10. 7参考资料

布局示例 — 采用 TMUX9832 BGA 封装的交织输入

TMUX9832 有两种封装可选:7.5mm x 7.5mm BGA 封装和 10mm × 10mm QFN 封装。图 4-1 展示了参考布局的一部分,其中使用两个 TX7516 发送器和四个 TMUX9832 开关以交织输入的形式实现 128 通道超声波系统。由于接收器通常只需要约 -50dB 即可获得良好的图像质量,因此在布线时应注意在每条布线之间留出足够的间隔以将串扰降到 -50dB 以下。16 层堆叠的设计确保每个信号都有一个相邻的接地层来提供返回电流。接地过孔放置在信号更改参考平面的位置以降低 EMI。来自发送器的连接采用星形配置进行布线,并且在布线开头附近有一个过孔。

 128 通道超声波发送器前端设计的 3D 视图图 4-1 128 通道超声波发送器前端设计的 3D 视图

可应要求提供上述参考布局的完整 PCB 布局文件。请联系您的 TI 代表以申请并获得该文件。