ZHCAE56 June 2024 MSPM0C1104 , MSPM0L1105
MSPM0C1104 的外设电路主要由复位电路和程序烧录接口组成,如图 3-5 所示。
在该解决方案中,有关 MSPM0C1104 引脚功能的分配,请参阅表 3-1。TIM0_CC0和 TIM0_CCC0 是互补 PWM 信号,TIM0_CC1 和 TIM0_CCC1 是互补 PWM 信号。保留 UART 接口是为了方便调试,只需四个信号即可进行烧录,包括 SWCLK、SWDIO、RST 和 GND。
图 3-5 主控制器电路| 连接类型 | 连接网络 | LP-MSPM0LC1104 引脚编号:引脚名称 |
|---|---|---|
| 电源输入 | 3.3V | 引脚 6:VDD |
| GND | 引脚 7:VSS | |
| PWM 输出 | TIM0_CC0 | 引脚 3:PA28 |
| TIM0_CCC0 | 引脚 9:PA4 | |
| TIM0_CC1 | 引脚 12:PA16 | |
| TIM0_CCC1 | 引脚 10:PA6 | |
| ADC 输入 | M0_ADC | 引脚 2:PA27 |
| 编码器输入 | TIM8_CC0 | 引脚 1:PA26 |
| TIM8_CC1 | 引脚 8:PA2 | |
| 程序烧录接口 | SWCLK | 引脚 16:PA20 |
| SWDIO | 引脚 15:PA19 | |
| UART_RX | 引脚 14:PA18 | |
| UART_TX | 引脚 13:PA17 | |
| RST | 引脚 5:PA1 |