ZHCAE56 June 2024 MSPM0C1104 , MSPM0L1105
要评估该解决方案,需要使用以下硬件元件:
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 额定电压 | 直流 12V |
| 电流 | 0.2-0.5A |
| 怠速 | 333RPM(峰值) |
| 传动比 | 30:1 |
图 5-1 电机控制板准备好必要的硬件和代码后,可根据上述说明进行硬件连接。之后,可以通过 Code Composer Studio™ (CCS) 软件将示例代码烧写到芯片中,并对解决方案进行评估。本文基于 TI MSPM0C1104 为有刷直流电机提供了一种经济灵活的驱动解决方案,可显著降低系统成本,同时确保整体性能。客户可以根据自身的实际需求基于该解决方案灵活地进行开发。