ZHCAE56 June   2024 MSPM0C1104 , MSPM0L1105

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2系统架构简介
  6. 3硬件设计简介
    1. 3.1 电源电路
    2. 3.2 驱动电路
    3. 3.3 采样电路
    4. 3.4 主控制器电路
    5. 3.5 控制系统简介
      1. 3.5.1 驱动方法
      2. 3.5.2 控制方法
  7. 4软件设计简介
    1. 4.1 参数初始化
    2. 4.2 方向设置
    3. 4.3 计时器中断
    4. 4.4 闭环控制器
  8. 5评估

驱动电路

驱动电路中的栅极驱动器和 MOSFET 均来自德州仪器 (TI)。LM2101 是一款紧凑型高压栅极驱动器,专为驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 而设计。CSD18512Q5B 是一款 40V、1.3mΩ、5mm × 6mm NexFET™ 功率 MOSFET,旨在更大限度地降低功率转换应用中的损耗。电路参数是根据 LM2101 具有 8V UVLO 的 107V、0.5A、0.8A 半桥驱动器数据表 中的应用电路设计的。

 驱动电路图 3-3 驱动电路