ZHCAE51 June   2024 TLC6983

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1显示技术概述
    1. 1.1 显示技术比较
    2. 1.2 LED 驱动器拓扑
  5. 2Mini-LED/Micro-LED 显示系统简介
    1. 2.1 矩阵 LED 显示屏基础知识
    2. 2.2 LED 显示屏新兴 EE 和系统概述
    3. 2.3 高密度矩阵 LED 显示屏的常见问题
  6. 3根本原因分析和 TI 参考设计
    1. 3.1 重影问题
      1. 3.1.1 下重影
      2. 3.1.2 上重影
    2. 3.2 耦合问题
      1. 3.2.1 亮度更大的耦合
      2. 3.2.2 亮度更暗的耦合
    3. 3.3 低灰度不均匀问题
  7. 4总结
  8. 5参考资料

摘要

Mini/Micro-LED 显示屏在各种 EE 中越来越受欢迎,例如窄像素间距 (NPP) LED 显示屏、LED 绿幕、LED 影院屏幕、AR/VR 和动态汽车尾灯。LED 显示屏在这些 EE 中日益普及,归功于其高亮度、高对比度、出色的图像质量和长使用寿命等优势。

然而,在 LED 显示屏背后,LED 驱动器存在许多设计挑战。随着显示屏的分辨率和像素密度越来越高,您将会面临哪些关于显示性能的新挑战?这些显示挑战的根本原因是什么?驱动器内部采用了哪些电路和算法来应对这些问题?

本应用手册首先将带您全面了解显示技术、LED 驱动器拓扑、矩阵 LED 显示驱动器架构和系统。然后,本文档将基于 TI 新款共阴极矩阵 LED 显示驱动器 TLC6983 和 TLC6984,从 IC 电路和算法角度更深入地探讨几种典型 LED 显示挑战的根本原因和相关设计解决方案。