ZHCAE42 June   2024 AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1缩写
  5. 2引言
    1. 2.1 外设组件快速互连
      1. 2.1.1 PCIe 通信的元件
        1. 2.1.1.1 根复合体
        2. 2.1.1.2 中继器
        3. 2.1.1.3 端点
      2. 2.1.2 信号
        1. 2.1.2.1 PERST
        2. 2.1.2.2 WAKE 和 CLKREQ
        3. 2.1.2.3 REFCLK
      3. 2.1.3 PCIe 常见用途
      4. 2.1.4 PCIe 聚合吞吐量
    2. 2.2 AM64x 和 AM243x 上的 PCIe 特性
  6. 3x86 作为 RC,AM64x 作为 EP
    1. 3.1 硬件环境
    2. 3.2 软件环境
      1. 3.2.1 构建应用程序
      2. 3.2.2 用法
  7. 4测试设置
    1. 4.1 适用于 LINUX 和 WIN 的通用设置
    2. 4.2 Linux 驱动程序(VFIO)
      1. 4.2.1 先决条件
      2. 4.2.2 构建
      3. 4.2.3 部署
    3. 4.3 测试应用程序使用情况
    4. 4.4 LINUX PC 的设置步骤
      1. 4.4.1 UART 控制台输出
    5. 4.5 MSI 示例
    6. 4.6 Windows PC 的设置步骤
      1. 4.6.1 先决条件
      2. 4.6.2 构建
      3. 4.6.3 部署
  8. 5PCIe 测试规范
    1. 5.1  标识和配置功能
      1. 5.1.1 测试用例
    2. 5.2  基准时钟功能
    3. 5.3  入站 ATU 和 BAR 功能
    4. 5.4  出站 ATU 功能
    5. 5.5  MSI 功能
    6. 5.6  下行中断功能
    7. 5.7  器件电源管理状态功能
    8. 5.8  功能级复位机制
    9. 5.9  传统中断机制
    10. 5.10 MSI-X 功能
    11. 5.11 热复位机制
  9. 6Windows 示例驱动程序验证
  10. 7参考资料

x86 作为 RC,AM64x 作为 EP

在这里,我们将介绍在作为 RC 的通用 x86 PC 和作为 EP 的 AM64x 之间建立 PCIe 连接的步骤。