ZHCAE42 June   2024 AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1缩写
  5. 2引言
    1. 2.1 外设组件快速互连
      1. 2.1.1 PCIe 通信的元件
        1. 2.1.1.1 根复合体
        2. 2.1.1.2 中继器
        3. 2.1.1.3 端点
      2. 2.1.2 信号
        1. 2.1.2.1 PERST
        2. 2.1.2.2 WAKE 和 CLKREQ
        3. 2.1.2.3 REFCLK
      3. 2.1.3 PCIe 常见用途
      4. 2.1.4 PCIe 聚合吞吐量
    2. 2.2 AM64x 和 AM243x 上的 PCIe 特性
  6. 3x86 作为 RC,AM64x 作为 EP
    1. 3.1 硬件环境
    2. 3.2 软件环境
      1. 3.2.1 构建应用程序
      2. 3.2.2 用法
  7. 4测试设置
    1. 4.1 适用于 LINUX 和 WIN 的通用设置
    2. 4.2 Linux 驱动程序(VFIO)
      1. 4.2.1 先决条件
      2. 4.2.2 构建
      3. 4.2.3 部署
    3. 4.3 测试应用程序使用情况
    4. 4.4 LINUX PC 的设置步骤
      1. 4.4.1 UART 控制台输出
    5. 4.5 MSI 示例
    6. 4.6 Windows PC 的设置步骤
      1. 4.6.1 先决条件
      2. 4.6.2 构建
      3. 4.6.3 部署
  8. 5PCIe 测试规范
    1. 5.1  标识和配置功能
      1. 5.1.1 测试用例
    2. 5.2  基准时钟功能
    3. 5.3  入站 ATU 和 BAR 功能
    4. 5.4  出站 ATU 功能
    5. 5.5  MSI 功能
    6. 5.6  下行中断功能
    7. 5.7  器件电源管理状态功能
    8. 5.8  功能级复位机制
    9. 5.9  传统中断机制
    10. 5.10 MSI-X 功能
    11. 5.11 热复位机制
  9. 6Windows 示例驱动程序验证
  10. 7参考资料

出站 ATU 功能

测试

说明

进行测试以验证 TMDS243EVM/TMDS64EVM PCIe EP 的多个 PCIe 出站 ATU 配置是否正常工作。

pcie_enumerate_ep 应用程序实现了两个出站映射。第一个实现了从内部“PCIE0_DAT0”窗口到相应 PCIe 地址的 DMA 映射。这个 DMA 出站映射被用于写回从 RC 中接收到的数据。第二个提供 MSI 机制,并将由 RC 配置的本地 MSI 地址映射到相应的 PCIe 地址。

执行:

  1. 运行 PCIe EP 应用程序 pcie_enumerate_ep
  2. 运行基于 Linux 的 RC 测试应用程序 ti-sample-vfio
  3. 检查两个程序的状态。当 ti-sample-vfio 等待 PCIe EP 生成的 MSI 中断并检查接收到的数据时,它可以终止而不会出现任何故障,确保 PCIe EP 出站映射的功能正确。