ZHCAE42 June 2024 AM6442
| 序号 | 测试规范 |
|---|---|
| 1 |
说明: 进行测试以验证是否可以在 TMDS243EVM PCIe EP 中正确设置和配置所需的 PCIe 供应商 ID、器件 ID、子系统 ID 和子系统供应商 ID。 执行:
|
| 2 |
说明: 进行测试以验证是否可以在 PCIe EP 中正确设置和配置所需的 PCIe 类代码、子类代码、编程接口和修订 ID。 仅出于测试目的,基类代码需要设置为“Input device (09h)”,并将子类代码设置为“Gameport controller (10h)”,将编程接口设置为“10h”。修订 ID 设置为“03h”。 有关上述参数编码的更多信息,请参阅 PCI-SIG 发布的“PCI 代码和 ID 分配规范”。 执行:
|