ZHCAE39 June   2024 UCC28750

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2改装项目
  6. 3使用 UCC24612-1EVM 实现 SR
  7. 4UCC28750 在辅助电源中的优势
  8. 5常见问题
  9. 6总结
  10. 7参考资料

改装项目

辅助绕组电压反映了 VDS 波形,因此 VDS 电压尖峰也会影响 VDD 电压。当输出负载增加时,VDS 电压尖峰也会增加,因此 VDD 电压在满载时充电会更高。

这就是增加 RCD 缓冲器的原因。此外,在辅助绕组中添加额外的缓冲器,以避免 IC 在重负载下触发 VDD OVP。

TI 还发布了电源设计小贴士培训视频,介绍如何微调 RC 缓冲器。

图 2-2 和图 2-3 展示了不同负载下的 VDS (Ch1)、Vaux(Ch2) 和 VDD(Ch3) 波形,VDD 在较高负载下会升高。

下面列出了具体更改:

  • 变压器更改为 RM10 Bobbin。
  • Lm:660uH;Lr:11uH
  • Np:Ns:Na = 39:5:6
  • C6:10nF
  • R1:80KΩ
  • R7:10Ω
  • R19:23.4KΩ
  • R10:5KΩ
  • 在辅助电源处添加额外的 RC 滤波器
  • R22:10Ω
  • C27:470pF
 更新了原理图图 2-1 更新了原理图
 0.5A 时的输出负载;VDD 13.45V图 2-2 0.5A 时的输出负载;VDD 13.45V
 4A 时的输出负载;VDD 19.31V图 2-3 4A 时的输出负载;VDD 19.31V