ZHCAE39 June 2024 UCC28750
UCC24612-1EVM 评估模块 (EVM) 用于将反激式转换器的输出整流器从二极管转换为同步整流器 (SR) FET,以研究和评估在整流器二极管上使用 SR 的效率优势。此 EVM 预装了 UCC24612-1 SR 控制器。此控制器经过优化,可与次级侧输出调节反激式转换器配合使用。
UCC28750 EVM 可与 UCC24612-1 EVM 一并进行改装,以提高效率,下面显示了更改的项目和效率提升情况。
更改的项目
图 3-1 UCC24612 EVM 原理图
图 3-2 效率曲线| Io (A) | 引脚 (原始 EVM) |
引脚 (D2 使用 SR) |
效率 (原始 EVM) |
效率 (D2 使用 SR) |
效率 提升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1.8 | 1.77 | 72.19% | 73.33% | 1.14% |
| 0.2 | 3.15 | 3.05 | 74.73% | 77.06% | 2.32% |
| 0.3 | 4.7 | 4.55 | 77% | 79.7% | 2.71% |
| 0.4 | 6.3 | 5.94 | 77.63% | 81.9% | 4.31% |
| 0.5 | 7.6 | 7.23 | 78.34% | 82.17% | 3.79% |
| 0.6 | 9 | 8.7 | 79.44% | 82.6% | 3.14% |
| 0.8 | 11.8 | 11.3 | 80.95% | 84.32% | 3.37% |
| 0.9 | 13.23 | 12.55 | 81.4% | 85.84% | 4.41% |
| 1 | 14.8 | 13.94 | 81.4% | 86.25% | 4.85% |
| 1.5 | 21.6 | 20.46 | 83% | 87.6% | 4.62% |
| 2 | 28.3 | 26.77 | 84.34% | 89.03% | 4.69% |
| 2.5 | 35.1 | 33.33 | 85.16% | 89.76% | 4.6% |
| 3 | 41.9 | 39.85 | 85.46% | 89.9% | 4.34% |
| 3.5 | 48.8 | 46.1 | 85.5% | 90.52% | 5.01% |
| 4 | 56 | 52.94 | 85.4% | 90.34% | 4.94% |
| 4.5 | 62.6 | 59.64 | 85.8% | 90.05% | 4.26% |
| 5 | 69.8 | 65.98 | 85.37% | 90.35% | 4.98% |
| 5.5 | 77.5 | 73.3 | 84.54% | 89.4% | 4.87% |
| 6 | 85.77 | 80.99 | 83.46% | 88.38% | 4.93% |