ZHCAE39 June 2024 UCC28750
反激式拓扑主要用于低功耗 PSU (<100W),因为它易于设计且具有成本效益。大多数大功率 PSU 还需要辅助电源来支持 Vdd 和风扇电源,并且额定功率也低于 100W,因此每个 PSU 都使用反激式拓扑。
UCC28750 是一款高度集成且具有连续导通能力的电流模式 PWM 控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功耗和具有成本效益的离线反激式转换器应用进行了优化。
本应用手册介绍了如何改装 UCC28750 EVM 以适应辅助电源,并介绍了该应用的优点。