ZHCAE39
June 2024
UCC28750
1
摘要
商标
1
简介
2
改装项目
3
使用 UCC24612-1EVM 实现 SR
4
UCC28750 在辅助电源中的优势
5
常见问题
6
总结
7
参考资料
4
UCC28750 在辅助电源中的优势
UCC28750 具有专用的故障引脚,可通过外部信号禁用 IC。
在高功率应用中,主功率级控制器使用 MCU 或具有辅助控制 IC,因此客户可以在 PSU 触发保护或序列要求时禁用辅助电源。
客户可以通过 MCU GPIO 信号轻松将 FLT 引脚短接至 GND 以禁用 IC。
PFC 和 LLC 或 PSFB 等主功率级的噪声非常大,辅助电源可以在子卡处进行模块化,然后靠近主功率级元件放置。
UCC28750 是一种 CCM 控制器,比 QR 反激式控制器的敏感性要低,因为 QR 反激式控制器需要检测辅助绕组电压来实现谷底开关以及输入和输出电压检测。
IC 支持动力升压模式,以将开关频率提高两倍,因此 IC 可避免峰值负载期间的变压器饱和,IC 控制律如
图 4-1
所示。
在辅助电源应用中,主要输出负载是风扇的辅助电源,需要峰值负载才能加快热耗散。
UCC28750 是 TI 的经济型反激式控制器。
图 4-1
IC 控制律