ZHCAE28 May 2024 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
随着技术的发展,电器的功能变得越来越强大,使得电气系统的复杂性不断增加。因此,拥有众多特性和充足资源的 MCU 在此领域发挥着关键作用。为了满足市场对更安全、更智能和更节能的家用电器的需求,全球范围内制定了一系列标准。这些标准中的大部分都建立在 IEC/UL 60730-1 标准的基础之上;IEC/UL 60730-1 专门针对家用电器中的 MCU 和自动控制元件。另一方面,IEC/UL 60335-1 用作电器安全标准,其中的 MCU 部分直接参照 IEC/UL 60730-1 中规定的要求。
UL 认证在全球享有很高的知名度和认可度,而 VDE 认证则被认为是电气产品的质量标志,尤其是在欧洲市场。UL 和 VDE 认证中 MCU 的评估标准与 IEC/UL 60730-1 中规定的标准非常一致,但 VDE 在某些方面会有更高的要求。
德州仪器 (TI) 拥有种类繁多的 MCU 产品线,其中的 C2000 MCU 系列以丰富的外设资源、强大的中央处理单元 (CPU) 内核以及高性价比著称。此外,该系列还附带全面的诊断库,支持以较低的成本在较短的开发周期内满足电器功能要求和 UL/IEC 60730-1/60335-1 认证要求。