ZHCAE28 May   2024 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电器中的 C2000™ MCU 器件概述
  6. 3IEC/UL 60730-1/60335-1 标准简介
  7. 4C2000™ 提供的 UL/IEC 60730-1/60335-1 诊断库
    1. 4.1 栈溢出检测
    2. 4.2 看门狗
    3. 4.3 CPU 和 FPU 寄存器
    4. 4.4 程序计数器 (PC)
    5. 4.5 时钟
    6. 4.6 RAM
    7. 4.7 闪存
    8. 4.8 ADC
    9. 4.9 周期时间和存储器用量
  8. 5参考文献

摘要

随着技术的发展,电器的功能变得越来越强大,使得电气系统的复杂性不断增加。为了满足市场对更安全、更智能和更节能的电器的需求,全球范围内制定了一系列标准,例如 UL/IEC 60730-1/60335-1。为了满足家用电器的功能需求并获得对于安全性和质量的全球认可,微控制器 (MCU) 必须符合 UL/IEC 60730-1/60335-1 要求。

德州仪器 (TI) 拥有种类繁多的 MCU 产品线,其中的 C2000™ MCU 系列以丰富的外设资源、强大的 CPU 内核以及高性价比脱颖而出,广泛应用于电器应用。此外,TI 还提供完整且成熟的 C2000 MCU 诊断库,旨在满足 UL/IEC 60730-1/60335-1 B 级认证的要求。

本应用手册主要介绍了 C2000 MCU 用于电器的各种规格,以及符合 UL/IEC 60730-1/60335-1 标准的软件库。本文档将深入探讨这些方面,旨在帮助工程师根据系统功能要求和 UL/IEC 60730-1/60335-1 认证需求快速选择最具成本效益的 C2000 MCU 设计。