ZHCAE24 May   2024 THVD1419 , THVD1429 , THVD1439 , THVD1449 , THVD2419 , THVD2429

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2实现 RS-485 浪涌保护的分立式方法
  6. 3集成浪涌保护功能和 THVD14x9 系列器件
  7. 4THVD24x9x – TI 的新一代集成浪涌保护 RS-485 器件
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

RS-485 是一项长期的有线接口标准,可实现相对高速、稳定的远距离通信。由于系统遭受雷击等事件,许多 RS-485 系统可能会受到高压浪涌的影响,并且系统必须能够在发生其中一个事件期间正常运行。大多数经典的 RS-485 收发器都无法在不造成损坏的情况下处理总线引脚上的这些高压瞬态。因此,在设计中使用了更复杂的保护方案,以提高面对高电压瞬变的稳健性。所有这些保护方案的核心是一个可以钳制总线电压的器件,即保护二极管。过去,设计人员大多关注完全分立式设计,其中既有钳位二极管和限流电阻器,又有包括 TBU(瞬态阻断单元)和 MOV(金属氧化物压敏电阻)的更复杂配置。

随着 RS-485 收发器的演变,在某些特殊用途 RS-485 器件中实现了集成浪涌二极管等额外保护特性,我们在 THVD2419、THVD2429 以及 THVD14x9 系列器件中可看到这些特性。但是,当二极管开始分流电流时,线路上的电压可能会增加,线路的钳位电压与通过二极管分流的电流直接相关。由于许多 RS-485 器件具有低于 +/-15V 的非对称最小和最大额定电压,因此对于设计相对简单的保护方案的设计人员来说,很难寻找到既能在浪涌期间保护器件,同时还能在正常运行期间实现高质量通信的正确二极管和限流电阻器。

这种限制可通过 TI THVD24x9x 系列中的新集成浪涌器件产品线解决,包括 THVD2419 和 THVD2429 等器件。这些器件不仅具有用于保护的集成浪涌二极管,还在面向总线的引脚上提供高故障保护,这些引脚相对于电路接地可承受高达 ±42V 的电压

为了充分了解这一新系列器件的优势,我们可以介绍三个要点。首先,了解 RS-485 的分立浪涌设计以及设计人员面临的设计挑战。其次,集成浪涌如何简化系统设计。最后,为什么更高的关断电压会将使用 THVD24x9x 的设计与其他浪涌保护 RS-485 设计分开。