ZHCAE24 May   2024 THVD1419 , THVD1429 , THVD1439 , THVD1449 , THVD2419 , THVD2429

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2实现 RS-485 浪涌保护的分立式方法
  6. 3集成浪涌保护功能和 THVD14x9 系列器件
  7. 4THVD24x9x – TI 的新一代集成浪涌保护 RS-485 器件
  8. 5总结
  9. 6参考资料

THVD24x9x – TI 的新一代集成浪涌保护 RS-485 器件

直到最近,集成保护与分立式保护之间的权衡才变得简单。分立式设计以更高的设计复杂性为代价提供更高的设计灵活性,而集成式设计则提供更简单、更小巧的设计,代价是设计范围更窄且需要为集成支付额外费用。为了解决上一代浪涌保护 RS-485 收发器上范围更窄的问题,TI 的全新 THVD24x9x 系列通过提高关断电压范围和共模电压范围来提高可支持应用的灵活性。

 THVD24X9 系列器件功能方框图图 4-1 THVD24X9 系列器件功能方框图
图 4-3 采用 VSON 封装的 THVD24X9V 系列器件功能方框图
 采用 SOIC 封装的 THVD24X9V 系列器件功能方框图图 4-2 采用 SOIC 封装的 THVD24X9V 系列器件功能方框图

TI 的下一代浪涌保护 RS-485 可提供超过上一代集成浪涌的多项优势。这些产品可以分为三个主要类别:标准 RS-485 运行、设计尺寸和控制器接口。

在标准 RS-485 运行中,除了其 IEC 61000-4-5 额定值之外,THVD24x9x 系列(包括 THVD2419 和 THVD2429 等器件)可提供高达 ±25V 的扩展共模电压额定值以及高达 +/-42V 的关断电压(SOIC 封装为 ±2.5kV,VSON 封装为 ±1.5kV)。这样,即可在可能存在较大接地电势差的系统中使用集成浪涌保护器件。这在收发器连接到电机的系统中尤其重要,因为使用电机的系统在运行过程中,会在接地线上施加大量电流。在接地线较大的系统中,这会在节点之间的参考平面上产生较大压降。标准 RS-485 在一定程度上对此进行了预期,但在某些工业系统中,标准级别是不够的。过去,这可能意味着需要选择支持更高共模的不同收发器并将分立式保护设计置于前端,但 THVD24x9x 系列器件通过在正常运行期间允许较大的共模电压范围而避免了这一要求。

THVD24x9x 系列器件的另一个优势是,除了标准的 8 引脚 SOIC 封装外,它还提供采用更小的 10 引脚 VSON 封装的产品,该封装的面积仅为 9mm^2。设计人员不仅可在标准 SOIC 封装中缩小尺寸,而且可以使用 VSON 封装,并且布板空间仅为 9mm^2,从而实现更简单的浪涌保护形式。使用第一部分中的分立式示例,与 THVD24x9x 系列器件中的一个 VSON 产品相比,二极管和防脉冲电阻器会占用更多空间,仅为 9.3mm^2。这意味着经典分立式实施在 VSON 封装中具有比 THVD24x9x 更大的保护电路,它不仅能提供集成保护,还能在 3mm x 3mm 的微型封装中提供收发器。

最后,另一个主要优势是 THVD24x9x 中采用 THVD24x9V 形式的器件具有额外的电源引脚,可为 RS-485 总线提供单独的电压电源,并为逻辑引脚提供单独的电源。该独立电源引脚可通过低至 1.65V 的电压供电,从而允许使用 1.8V 控制器控制 RS-485 节点。如果没有单独的电源引脚,则可能会引入额外的电平转换电路。THVD24x9V 器件系列不仅集成了保护功能,还集成了电平转换功能,从而可以更灵活地使用还可在浪涌瞬变情况下提供保护的 RS-485 器件。