ZHCAE24 May 2024 THVD1419 , THVD1429 , THVD1439 , THVD1449 , THVD2419 , THVD2429
在处理 RS-485 系统中的浪涌瞬态时,大多数设计人员必须使用某种类型的保护电路,无论是分立式(最常见)还是集成在收发器内部。这种保护电路对于提高系统设计的稳健性至关重要,可在恶劣的工作条件和/或高电压瞬态下正常运行。保护功能不仅需要能够将大量电流分流到系统接地端,还需要将电压电平保持在收发器的绝对最大和最小额定值范围内。集成了浪涌保护功能的 RS-485 器件,例如 TI 新推出的高关断电压浪涌保护 THVD24x9x 系列或经典浪涌保护 THVD14x9 系列中的新增 THVD2419 和 THVD2429,为实现浪涌保护 RS-485 提供了多种更简单的解决方案。