ZHCAE24 May   2024 THVD1419 , THVD1429 , THVD1439 , THVD1449 , THVD2419 , THVD2429

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2实现 RS-485 浪涌保护的分立式方法
  6. 3集成浪涌保护功能和 THVD14x9 系列器件
  7. 4THVD24x9x – TI 的新一代集成浪涌保护 RS-485 器件
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

浪涌保护是许多 RS-485 设计中必不可少的部分。过去,设计人员主要被迫使用分立式保护实施方案,其中既有简单的二极管和电阻器设置,也有包括 MOV 和 TBU 在内的更强大的架构。TI 有两款主要浪涌保护 RS-485 器件系列,即 THVD14x9 和 THVD24x9x,可帮助设计人员简化其浪涌保护 RS-485 系统。使用 TI 的某款浪涌保护产品可以帮助设计人员简化设计和元件选择,减小系统的总设计尺寸,置于更标准的 RS-485 系统中(将 THVD14x9 系列与 THVD1419 或 THVD1439 等器件配合使用)或更严苛的 RS-485 系统中,这些系统可能要求更大的标准工作范围(将 THVD24x9x 系列与 THVD2419 和 THVD2429 等器件配合使用)。