ZHCAE13B
May 2024 – April 2025
TPS2HCS10-Q1
1
摘要
商标
1
软件生态系统
2
平台驱动程序
2.1
驱动程序概念
2.2
支持平台
2.3
移植到其他平台
2.4
API 指南
2.4.1
tHCSResponseCode 联合体参考
2.4.2
float_t HCS_convertCurrent (uint16_t rawValue, uint16_t ksnsVal, uint16_t snsRes)
2.4.3
float_t HCS_convertTemperature (uint16_t rawValue)
2.4.4
float_t HCS_convertVoltage (uint16_t rawValue)
2.4.5
tHCSResponseCode HCS_getChannelFaultStatus (uint8_t chanNum, uint16_t * fltStatus)
2.4.6
tHCSResponseCode HCS_getDeviceFaultSatus (uint16_t * fltStatus)
2.4.7
tHCSResponseCode HCS_gotoLPM (tps2hcsxx_man_lpm_exit_curr_ch1_mask_t ch1ExitCurrent, tps2hcsxx_man_lpm_exit_curr_ch2_mask_t ch2ExitCurrent, uint16_t existingValue)
2.4.8
tHCSResponseCode HCS_gotoSleep (void )
2.4.9
tHCSResponseCode HCS_initializeDevice (TPS2HCSXXQ1_CONFIG * config)
2.4.10
tHCSResponseCode HCS_readRegister (uint8_t addr, uint16_t * readValue)
2.4.11
tHCSResponseCode HCS_setSwitchState (uint8_t swState)
2.4.12
tHCSResponseCode HCS_updateConfig (TPS2HCS10Q1_CONFIG * config)
2.4.13
tHCSResponseCode HCS_wakeupDevice (void )
2.4.14
tHCSResponseCode HCS_writeRegister (uint8_t addr, uint16_t payload)
3
配置或评估工具
4
代码示例
4.1
空示例
4.2
I2T 跳变示例
4.3
低功耗模式示例
4.4
电流检测示例
5
总结
6
参考资料
7
修订历史记录
2.4.6
tHCSResponseCode HCS_getDeviceFaultSatus (uint16_t *
fltStatus
)
读取器件的故障状态。
读取器件的故障状态并将状态存储到 fltStatus 中
表 2-11 参数
out
fltStatus
此参数可存储故障状态
表 2-12 返回值
returnCode
tHCSResponseCode
的实例