ZHCAE13B May   2024  – April 2025 TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1软件生态系统
  5. 2平台驱动程序
    1. 2.1 驱动程序概念
    2. 2.2 支持平台
    3. 2.3 移植到其他平台
    4. 2.4 API 指南
      1. 2.4.1  tHCSResponseCode 联合体参考
      2. 2.4.2  float_t HCS_convertCurrent (uint16_t rawValue, uint16_t ksnsVal, uint16_t snsRes)
      3. 2.4.3  float_t HCS_convertTemperature (uint16_t rawValue)
      4. 2.4.4  float_t HCS_convertVoltage (uint16_t rawValue)
      5. 2.4.5  tHCSResponseCode HCS_getChannelFaultStatus (uint8_t chanNum, uint16_t * fltStatus)
      6. 2.4.6  tHCSResponseCode HCS_getDeviceFaultSatus (uint16_t * fltStatus)
      7. 2.4.7  tHCSResponseCode HCS_gotoLPM (tps2hcsxx_man_lpm_exit_curr_ch1_mask_t ch1ExitCurrent, tps2hcsxx_man_lpm_exit_curr_ch2_mask_t ch2ExitCurrent, uint16_t existingValue)
      8. 2.4.8  tHCSResponseCode HCS_gotoSleep (void )
      9. 2.4.9  tHCSResponseCode HCS_initializeDevice (TPS2HCSXXQ1_CONFIG * config)
      10. 2.4.10 tHCSResponseCode HCS_readRegister (uint8_t addr, uint16_t * readValue)
      11. 2.4.11 tHCSResponseCode HCS_setSwitchState (uint8_t swState)
      12. 2.4.12 tHCSResponseCode HCS_updateConfig (TPS2HCS10Q1_CONFIG * config)
      13. 2.4.13 tHCSResponseCode HCS_wakeupDevice (void )
      14. 2.4.14 tHCSResponseCode HCS_writeRegister (uint8_t addr, uint16_t payload)
  6. 3配置或评估工具
  7. 4代码示例
    1. 4.1 空示例
    2. 4.2 I2T 跳变示例
    3. 4.3 低功耗模式示例
    4. 4.4 电流检测示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

float_t HCS_convertVoltage (uint16_t rawValue)

将原始 ADC 电压值转换为可读的浮点值。

这是一个便利的函数,可以获取从其中一个 ADC 结果寄存器读取的原始值并将该值转换为人类可读的浮点值。

表 2-7 参数
in rawValue 要转换的原始值
表 2-8 返回值
returnCode 电压的浮点表示
表 2-9 返回值
returnCode tHCSResponseCode 的实例