ZHCAE13B May   2024  – April 2025 TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1软件生态系统
  5. 2平台驱动程序
    1. 2.1 驱动程序概念
    2. 2.2 支持平台
    3. 2.3 移植到其他平台
    4. 2.4 API 指南
      1. 2.4.1  tHCSResponseCode 联合体参考
      2. 2.4.2  float_t HCS_convertCurrent (uint16_t rawValue, uint16_t ksnsVal, uint16_t snsRes)
      3. 2.4.3  float_t HCS_convertTemperature (uint16_t rawValue)
      4. 2.4.4  float_t HCS_convertVoltage (uint16_t rawValue)
      5. 2.4.5  tHCSResponseCode HCS_getChannelFaultStatus (uint8_t chanNum, uint16_t * fltStatus)
      6. 2.4.6  tHCSResponseCode HCS_getDeviceFaultSatus (uint16_t * fltStatus)
      7. 2.4.7  tHCSResponseCode HCS_gotoLPM (tps2hcsxx_man_lpm_exit_curr_ch1_mask_t ch1ExitCurrent, tps2hcsxx_man_lpm_exit_curr_ch2_mask_t ch2ExitCurrent, uint16_t existingValue)
      8. 2.4.8  tHCSResponseCode HCS_gotoSleep (void )
      9. 2.4.9  tHCSResponseCode HCS_initializeDevice (TPS2HCSXXQ1_CONFIG * config)
      10. 2.4.10 tHCSResponseCode HCS_readRegister (uint8_t addr, uint16_t * readValue)
      11. 2.4.11 tHCSResponseCode HCS_setSwitchState (uint8_t swState)
      12. 2.4.12 tHCSResponseCode HCS_updateConfig (TPS2HCS10Q1_CONFIG * config)
      13. 2.4.13 tHCSResponseCode HCS_wakeupDevice (void )
      14. 2.4.14 tHCSResponseCode HCS_writeRegister (uint8_t addr, uint16_t payload)
  6. 3配置或评估工具
  7. 4代码示例
    1. 4.1 空示例
    2. 4.2 I2T 跳变示例
    3. 4.3 低功耗模式示例
    4. 4.4 电流检测示例
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

tHCSResponseCode HCS_initializeDevice (TPS2HCSXXQ1_CONFIG * config)

使用器件配置结构对器件进行初始化。

此函数可以采用由 Smart Fuse Configurator GUI 软件生成的配置结构,并将所有值发送到连接的高侧开关。此处的常见做法是在 MCU 首次启动时或在所有寄存器配置丢失的情况下从睡眠模式唤醒时调用该函数。

表 2-15 参数
in config 指向配置结构的指针
表 2-16 返回值
returnCode tHCSResponseCode 的实例