ZHCAE11 May 2024 THVD4431
如果不需要低 I/O 电压支持,则将此引脚连接到 VCC,这时,THVD4431 采用与 XR34350/SP339E/B 完全相同的设计。如需上述支持,则将此引脚连接所需的 MCU I/O 电压(例如 1.8V、2.5V、3.3V),同时保持总线电源电压 VCC 为 3.3V 或 5V。请注意,THVD4431 需要一个靠近引脚 9 的 100nF 旁路电容器。