ZHCAE11 May 2024 THVD4431
如本文档前面部分所述,TI 的 THVD4431 提供了 2 个片上 120Ω 终端电阻器:一个在 R1/R2 端子之间(由引脚 17 TERM_TX 控制,用于 RS-485 半双工和全双工模式),另一个在 R3/R4 端子之间(由引脚 18 TERM_RX 控制,用于 RS-485 全双工模式)。
请参阅表 3-1,了解如何配置与 XR34350 和 SP339E/B 器件相同的上述引脚。
| 引脚 17 TERM_TX | 引脚 18 TERM_RX | |
|---|---|---|
| RS-485 半双工 | 上拉至 VIO 可启用 R1/R2 之间的终端,或下拉至 GND 来禁用终端 | NC |
| RS-485 全双工 | NC | 上拉至 VIO 可启用 R3/R4 之间的终端,或下拉至 GND 来禁用终端 |