ZHCAE11 May 2024 THVD4431
| THVD4431 引脚编号 | XR34350 和 SP339E/B 引脚编号 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 电源和接地引脚 | |||
| VCC | 20、32、38 | 9、20、32、38 | 3V 至 5.5V 电源电压 |
| VIO | 9 | 不适用 | 1.65V 至 5.5V 逻辑电源电压 |
| V- | 33 | 33 (VSS) | 负电荷泵轨 |
| C2- | 34 | 34 | 电荷泵电容器的负极端子-2 |
| C1- | 35 | 35 | 电荷泵电容器的负极端子-1 |
| C1+ | 37 | 37 | 电荷泵电容器的正极端子-1 |
| C2+ | 39 | 39 | 电荷泵电容器的正极端子-2 |
| V+ | 40 | 40 (VDD) | 正电荷泵轨 |
| GND | 10、23、26、29 | 10、23、26、29、36 | 地 |
| 逻辑数据引脚 | |||
| L1 | 1 | 1 | 逻辑输出 (RS-232) |
| L2 | 2 | 2 |
逻辑输出 (RS-232/RS-485) |
| L3 | 3 | 3 |
逻辑输入 (RS-232/RS-485) |
| L4 | 4 | 4 | 逻辑输入 (RS-232) |
| L5(Maxlinear 器件使用 L6) | 5 | 5 | 逻辑输出 (RS-232) |
| L6(Maxlinear 器件使用 L7) | 6 | 6 | 逻辑输入 (RS-232) |
| L7(Maxlinear 器件使用 L8) | 7 | 7 | 逻辑输出 (RS-232) |
| L8(Maxlinear 器件使用 L9) | 8 | 8 | 逻辑输出 (RS-232) |
| 总线引脚 | |||
| R1 | 31 | 31 | RS-232 接收器输入或 RS-485 总线引脚(Z 或 B) |
| R2 | 30 | 30 | RS-232 接收器输入或 RS-485 总线引脚(Y 或 A) |
| R3 | 28 | 28 | RS-232 驱动器输出或 RS-485 同相接收器输入 (A) |
| R4 | 27 | 27 | RS-232 驱动器输出或 RS-485 同相接收器输入 (B) |
| R5(Maxlinear 器件使用 R6) | 25 | 25 | RS-232 接收器输入 |
| R6(Maxlinear 器件使用 R7) | 24 | 24 | RS-232 驱动器输出 |
| R7(Maxlinear 器件使用 R8) | 22 | 22 | RS-232 接收器输入 |
| R8(Maxlinear 器件使用 R9) | 21 | 21 | RS-232 接收器输入 |
| 逻辑控制引脚 | |||
| SLR(Maxlinear 器件使用 SLEW) | 11 | 11 | 压摆率控制,内部下拉电阻器。SLR = H 启用低速 |
| DIR | 12 | 12 | RS-485 TX/RX 启用/禁用。内部下拉电阻器 |
| MODE2 | 13 | 不适用 | MODE 控制引脚,集成弱下拉电阻器 |
| MODE0 | 14 | 14 | |
| MODE1 | 15 | 15 | |
| NC | 16、36 | 13、16、18 | 内部未连接。可连接至电源、地或在 PCB 上保持开路 |
| TERM_TX(Maxlinear 器件使用 TERM) | 17 | 17 | R1/R2 端子上的 120Ω 终端启用/禁用。内部下拉电阻器 |
| TERM_RX | 18 | 不适用 | R3/R4 端子上的 120Ω 终端启用/禁用。内部下拉电阻器 |
| SHDN(Maxlinear 器件使用 EN) | 19 | 19 | 器件启用/禁用 |