ZHCAE11 May   2024 THVD4431

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2THVD4431 优于 XR34350 和 SP339E/B 的主要特性亮点
    1. 2.1 为 RS-232 调节输出电压
    2. 2.2 全路径诊断环回
    3. 2.3 工作环境温度范围
    4. 2.4 驱动器 (R1/R2) 和接收器 (R3/R4) 总线引脚上的集成式可切换终端电阻器
    5. 2.5 用于逻辑数据和控制信号的 1.65V 至 5.5V 电源
  6. 3可能的设计更改
    1. 3.1 引脚 9 (VIO)
    2. 3.2 引脚 13 (MODE2)
    3. 3.3 引脚 17 (TERM_TX) 和引脚 18 (TERM_RX)
    4. 3.4 引脚 19 (SHDN)
    5. 3.5 引脚 36 (NC)
  7. 4引脚排列映射
  8. 5总结
  9. 6参考资料