ZHCADZ2A July 2019 – April 2024 TPS568230
本应用手册分析了开关频率对降压转换器性能的影响。开关频率越高,所需的电感器和电容器越小,并可以实现更好的动态性能,但随着开关频率的增加,效率会下降。
表 6-1 总结了使用 TPS568230 在 600kHz 和 1000kHz 下的基准测试结果。在 1000kHz 模式下,该器件可与较小的滤波电感器和输出电容器搭配使用。它可以提高这种情况下的纹波和负载瞬态性能。在 1000kHz 模式下,功率损耗会增加,同时效率会低于 600kHz 模式。通常,动态性能和效率之间存在一种权衡关系。如果工程师更关心效率,可以选择 600kHz 模式,否则,1000kHz 模式是实现更好动态性能的更优选择。
| Fsw/kHz | 8A 时的效率 | 8A 时的热性能/°C | 纹波/mV | 过冲/下冲/mV | 设计尺寸/mm² |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 80.01% | 72 | 11 | 35/-27 | 242 |
| 1000 | 77.48% | 79 | 10 | 25/-15 | 168 |