设置更高的开关频率后,工程师可以选择更小的滤波电感器和更小的输出电容器。此外,较高的开关频率对于减小输入侧的电压纹波很有帮助,因此也可以减小输入电容器的大小。PCB 解决方案的尺寸缩小,可实现更灵活的应用。根据表 2-1 中的参数,图 5-1 展示了 600kHz 下的 PCB 解决方案。图 5-2 展示了 1000kHz 下的 PCB 解决方案。与 600kHz 应用相比,1000kHz 应用的解决方案尺寸缩小约 30%。
图 5-1 PCB 解决方案,FSW = 600kHz
图 5-2 PCB 解决方案,FSW = 1000kHz