ZHCADZ2A July   2019  – April 2024 TPS568230

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功率损耗
    1. 2.1 开关损耗
    2. 2.2 导通损耗
    3. 2.3 驱动器损耗
    4. 2.4 测试结果
  6. 3输出纹波
  7. 4瞬态响应
  8. 5PCB 布局
  9. 6结语
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

测试结果

效率和热性能是实际应用中的两个重要特性。从上面的分析可以看出,开关频率直接影响开关损耗和驱动器损耗。表 2-1 列出了使用 TPS568230 器件时的测试参数。TPS568230 具有 MODE 引脚,可设置三种不同的工作模式,以实现轻负载运行以及重负载下的 600kHz/800kHz/1MHz 开关频率。本文的轻负载运行均选择了 Eco-mode™。

表 2-1 TPS568230 测试参数
Fsw/kHzVin/VVout/VL/µHDCR/mΩCin/µFCout/µF
6001210.684.74488
10001210.473.82244

根据表 2-1 中的测试条件,图 2-2 展示了负载范围从 1mA 到 8A 时的效率比较。图 2-3 和图 2-4 展示了 8A 负载下的热性能比较结果。得出的结论是,由于开关损耗和驱动器损耗的差异,两种频率条件下的效率和热性能有所不同。当开关频率设置为 600kHz 时,效率更高,热性能更好。

 效率比较数据图 2-2 效率比较数据
 热性能,FSW = 600kHz图 2-3 热性能,FSW = 600kHz
 热性能,FSW = 1000kHz图 2-4 热性能,FSW = 1000kHz