ZHCADZ2A July   2019  – April 2024 TPS568230

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功率损耗
    1. 2.1 开关损耗
    2. 2.2 导通损耗
    3. 2.3 驱动器损耗
    4. 2.4 测试结果
  6. 3输出纹波
  7. 4瞬态响应
  8. 5PCB 布局
  9. 6结语
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

摘要

降压转换器使用固有的开关操作调节电压。开关频率会影响降压转换器的性能,因此非常重要。本应用报告从效率、散热、纹波和瞬态响应等方面分析了开关频率对降压转换器性能的影响。它还展示了使用 TPS568230 在 600kHz 和 1000kHz 下的基准测试结果[1]。