ZHCADY3 April 2024 TMUX4827
您也可以有一个同时支持正和负“超出电源电压”应用场景的器件,通常用于在系统中的多个音频源(例如内部和外部扬声器)之间切换音频信号的情形。多路复用器可用作一种有用的工具,有助于在这些不同的音频源之间切换音频源。如前所述,在这些音频设置中,系统中的常用电压电源在 1.8V 至 5V 的范围内;但是,音频信号可能会超出系统电源的范围。为了满足音频信号范围要求,需要一个具有“超出电源电压”功能的多路复用器,尤其是具有正和负“超出电源电压”的多路复用器。表 2-3 展示了 TMUX4827 的“超出电源电压”功能。信号路径 I/O 能够传递 -12V 和 12V 之间的信号。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 正电源电压 | 1.8 | 5.5 | V |
| VS 或 VD | 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) | -12 | 12 | V |
图 2-3 展示了使用 TMUX4827 在音频源之间切换的示例。编解码器能够发送负信号,而放大器输出可能超过典型电源电压范围。
图 2-3 TMUX4827 由 3.3V 电源供电的 2:1 双通道多路复用器,将 12V 和 -12V 输入信号传递到内部和外部扬声器TMUX4827 和 TS5A22364 等具有“超出电源电压”功能的多路复用器主要用于音频应用。