ZHCADY3 April 2024 TMUX4827
负“超出电源电压”定义为器件能够传递低于地电平或低于电源电压的电压信号。该功能的一个常见应用源于音频行业。在音频系统中,电源电压通常在 1.8V 至 5V 之间。在这些类型的应用中,有时要求传递低于地电平的信号,例如负信号。这就是负“超出电源电压”的用武之地,在这种情况下,它允许器件在由单个正电源供电的同时传递负信号。表 2-1 展示了该功能,其中 TS5A22364 信号路径电压可以为负,而电源为正。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| VCC 电源电压 | 2.3 | 5.5 | V |
|
VNC VNO 信号路径电压 VCOM |
VCC - 5.5 | VCC | V |
图 2-1 是一个应用场景示例,其中显示 TS5A22364 在两个 -1.8V 输入信号之间切换到输出扬声器,同时由 3.3V 正电源供电。
图 2-1 TS5A22364 由正电源供电、传递负信号的 2:1 双通道多路复用器